infrastructure for a connected world

Kabelschuhe, Stromstecker und Erdung

    Kabelschuhe:Panduit®-Kabelschuhe bieten eine herausragende elektrische Leistung. Wir bieten eine komplette Produktreihe von hochwertigen isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen, Trennschaltern, Spleißen, Kabelverbindern und Druckhülsen, die als lose Teile, auf Rollen und in verschiedenen anderen Formen weltweit angeboten werden. Geprüft und zugelassen nach UL, CSA, RoHS, ABS, Class 1E Nuclear, DFARS252.225-7014 und den Militär-Standards MS25036 und MS20659. Die umfangreiche Auswahl an ergonomischen Werkzeugen, einschließlich Handwerkzeugen, batteriebetriebenen hydraulischen und pneumatischen Crimpwerkzeugen gewährleisten in Verbindung mit den losen PANDUIT-Kabelschuhen eine UL/CSA-zertifizierte Verbindung. Die branchenführenden automatisierten Anschlusswerkzeuge für den Gebrauch mit Spulen-Kabelschuhen und Druckhülsen bieten ein einfaches Applikator/Presse-System für den beschleunigten wiederholten Betrieb, eine optimierte Produktivität und eine geringere Ausfallzeit bei gleichbleibend hoher Qualität und Zuverlässigkeit.Stromanschlüsse:Panduit ist ein weltweit führender Anbieter für zuverlässige Anschlusslösungen, die eine einfache Markierung, schnelle Installation und optimale Leitfähigkeit für vielfältige Anwendungsbereiche gewährleisten. Die Anschlüsse mit Pan-Lug™ Netz- und Erdungsanschlüssen sind UL- und CSA-zertifiziert und erfüllen laut einem Test durch Telcordia Technologies als erste die Anforderungen nach NEBS Level 3. Die Produktreihe Panduit® Pan-Lug™ umfasst Kompressions- und mechanische Anschlüsse für die Verwendung mit den Leitergrößen #14 AWG – 1000 kcmil.

-
Results Found
-
Results Found