infrastructure for a connected world

Straffen und Integrieren des Rechenzentrenbetriebs.

Aus Rechenzentren müssen echte Kommunikationskraftwerke werden, wenn sie mit den zunehmenden Anforderungen der Voice-, Daten-, Video- und Sicherheitsanwendungen Schritt halten sollen.  Panduit und seine Partner können Sie dabei unterstützen, eine Unified Physical Infrastructure zu errichten, um die Sichtbarkeit und Administrierbarkeit Ihres Rechenzentrums zu erhöhen und eine Straffung des betriebes zu erreichen.
 
Das Unified Operations Center ist die gemeinsame Verbindung.
 
Fast jedes Gebäudesystem (HLK, Beleuchtung, Sicherheit und Kommunikation) verwendet eine Form der IT-Vernetzung zur Verwaltung und Steuerung. Das Unified Operations Center (UOC) ist unser innovativer Ansatz zur Konsolidierung dieser Systeme.
 
Das UOC bietet IP-basiertes Monitoring und Kontrolle über Gebäudesysteme über eine integrierte, intelligente Infrastruktur. Durch die Kombination von segmentierten Operationen wie Sicherheits-, Netzwerk- und Gebäudebetrieb in einer einzigen Plattform, können Daten zwischen Anwendungen geteilt werden, wodurch die operative Bereitschaft, Reaktionsfähigkeit und Effizienz verbessert werden.
 
Mit Ihrem Datenzentrum in die Zukunft.
 
The embedded asset has been deleted:
Asset Type: Page
Asset Id: 1345564612432
PAGENAME: Panduit_Global/Page/Embed
als Softwareplattform und The embedded asset has been deleted:
Asset Type: Page
Asset Id: 1345564614085
PAGENAME: Panduit_Global/Page/Embed
als Systemhardware bieten eine umfassende physikalisch-logische Ansicht Ihres Rechenzentrums. Das System kombiniert Konnektivitätsmanagementdaten und Schaltzentralen mit Informationen zur Verteilung und Nutzung von Anlageelementen. Es erzeugt eine zentralisierte Sammlung und visuelle Darstellung der Anlagenattribute wie Konnektivität, Raum/Anschlussverfügbarkeit und Leistung/Umgebung, um sicherzustellen, dass Ihre physikalische Infrastruktur missionskritische Anwendungen unterstützt, und optimiert die Raum-, Leistungs- und Kühlungsressourcen.