infrastructure for a connected world

Nutzen Sie integrierte, abgestimmte und vereinheitlichte Gebäudesysteme.

Ein Netzwerkbetriebszentrum (NBZ) vereint Netzwerk-, Gebäude- und Sicherheitsfunktionalitäten, was es möglich macht, Netzwerk und physikalische Sicherheitssysteme global von einem zentralen Ort aus zu verwalten. Heutzutage nutzen Betriebsorganisationen Überwachungszentalen als zentralen Punkt, von dem aus Informationen über Netzwerk, Sicherheit, Anlagen und Umwelt gesammelt, verarbeitet und überwacht werden.
 
Panduit Enterprise-Lösungen verbessern die Sicherheit auf der physikalischen Ebene, indem sie den unbefugten Zugriff auf das Netzwerk und Veränderungen am physikalischen System verhindern.  Durch den Einsatz konvergenter und IP-basierter Systeme werden zeitkritische Analysen und Reaktionszeiten beschleunigt, was zu einem sichereren Arbeitsumfeld und besserer Softwarewartung führt.  Eine Konsolidierung der Umgebungen führt auch zu einer Verringerung des Doppelaufwands und damit zu einer positiven Kapitalrendite auf die Investition (ROI) sowohl im Hinblick auf Hardware als auch auf Betriebskosten.
 
Lösungen für ein besseres Informationsmanagement
Panduit bietet ein umfassendes Kupferverkablungssystem mit eingebauten Leistungsreserven für Sprache Video, Daten und Sicherheitsanwendungen;  ein umfassendes System von Audio/Visual Modulen und HDMI-Kopplern zur Unterstützung aller Multimedia-Anwendungen. Für Anwendungen mit einem hohen Bandbreitenbedarf bietet Panduit Glasfaserkabelsystem. Diese Systeme sind sicher und störsicher und erfüllen die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen, z.B. für Sprachkommunikation, Datenkonvergenz und Speichernetzwerke. DPoE Power Patch Panels ermöglichen  den Einsatz der neuen PoE-Anwendungen (Power over Ethernet, z.B. IP-Überwachungskameras, IP-Telefonie und IP-Mobility über WLAN).The embedded asset has been deleted:
Asset Type: Page
Asset Id: 1345564612432
PAGENAME: Panduit_Global/Page/Embed
 ist eine Softwareplattform die das vollständige Management der gesamten Netzwerkinfrastruktur ermöglicht.