infrastructure for a connected world

Kupferkabel unterstützen neue Technologien und ermöglichen die Konvergenz der Backbone Anwendungen.

Da Unternehmen zunehmend ihre Netzwerkkapazität auf 10Gb/s aufrüsten, um Rechenzentren    Virtualisierung, Konsolidierun, Switch-up Links für die parallele Datenverarbeitung und die Konvergenz von Backbone Anwendungen zu unterstützen, erhält der Einsatz von Kupferverkabelung Kategorie 6A eine neue Bedeutung.  Bei dem Einsatz dieses neuen Systems können jedoch Herausforderungen auftreten, insbesondere da die größeren, schwereren Kabel den Luftstrom behindern und die Kabeltrassen belasten.
 
Unsere Kupfer-Verkabelungssysteme sind optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Panduit bietet End-to-End Kupfer-Verkabelungssysteme, einschließlich Patchkabeln, Datenkabel und Niederquerschnitt- Kabel mit erstklassigen garantierten Leistungsreserven. Diese Systeme sind das Produkt moderner Forschung und Entwicklung. Sie nutzen innovative Technologien und unterlaufen rigorose Leistungstests. Panduit verfügt über langjährige Erfahrung, erfolgreiche, ISO 9001-zertifizierten Fertigungsanlagen und ein Netzwerk führender Händler. Auf dieser Grundlage bietet Panduit Ihnen die physikalische Infrastruktur, die Sie für Ihr Unternehmen brauchen.
 
Das Transportsystem Kategorie 6A setzt auf MaTriX Technologie
Panduits hochmodernes Kabelsystem Kategorie 6A unterstützt neue Technologien, einschließlich Voice-over-IP, HD-Video, Power over Ethernet (PoE) und Desktop-Virtualisierung. Das System umfasst innovative, patentierte MaTriX Technologie und moderne Verbindungstechnologien. Es bietet eine hervorragende Kanalleistung, die:
 
  • Vor-Ort-Tests auf Crosstalk aufgrund der erheblichen Leistunsreserven überflüssig macht
  • Eine bessere Energieeffizienz erreicht, da durch die kleineren, runden Kabel ein besserer Luftstrom erreicht wird
  • Die Umsetzung von modernen PoE-Anwedungen durch ein Kabelsystem mit höherer Wärmetoleranz erlaubt
  • Zuverlässige 10 GbE und die Infrastrukturlösung mit der höchsten Dichte bietet