infrastructure for a connected world

Intelligentes Business mit einer intelligenten Lösung für die Gebäudeautomatisierung.

In beinahe jedem Gebäudesystem wird heutzutage das IT-Netzwerk zur Verwaltung und Steuerung genutzt, beispielsweise für Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Beleuchtung, Sicherheit und Kommunikation. Das bietet eine Möglichkeit, die Steuerung der Gebäudesysteme in eine intelligente Open-Systems-Architektur zu konvergieren. Somit können Richtlinien für Produktionsstätten implementiert werden, um die Effizienz und die Effektivität des Gebäudes zu optimieren. Zudem können Sie so auf sich ändernde Geschäftsanforderungen und Benutzerbedürfnisse eingehen, anstatt darauf zu reagieren.
 
Lösungen zur Vernetzung, Verwaltung und Automatisierung Ihrer Unternehmensinfrastruktur.
Mit den Unternehmenslösungen von Panduit werden Gebäude- und IT-Systeme über ein IP-basiertes Netzwerk verknüpft. Die gemeinsame Datennutzung in allen Bereichen wird durch die Struktur des Gebäudes ermöglicht und sorgt für höhere Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit.
 
Bei dieser konvergierten Systemstrategie vernetzt die eingesetzte Verkabelung zahlreiche Endgeräte, darunter Desktop-Computer, Beleuchtung, interaktive Lobby-Kioske, Überwachungskameras, Klimaregelung und Energieverwaltungssensoren.
 
Gemeinsam mit unseren Partnernund unserem Team für den Beratungsservicewollen wir mit Ihnen zusammenarbeiten. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass von der Entwurfsphase über die Bereitstellung bis zur Inbetriebnahme alle konkreten Infrastruktur- und Geschäftsprozessverbesserungen umgesetzt werden, die für entscheidende Betriebsvorgänge in Ihrem Unternehmen wichtig sind.