infrastructure for a connected world

Optimieren Sie die Zuverlässigkeit, den Platzverbrauch und die Skalierbarkeit Ihres Systems.

Mit zunehmender Integration von Ethernet/IP suchen viele Unternehmen nach einer Möglichkeit, eine größere Zahl an Daten- und Stromkabeln zu leiten, die zu den Fertigungsflächen führen.  Damit dieses Ziel, eine optimale Zuverlässigkeit des Systems und eine effektive Platznutzung erreicht werden können und Raum für weiteres Wachstum ist, bedarf es einer Kabelleitungs- und -führungsinfrastruktur.  
 
Panduit bietet branchenführende  Kabelleitungs- und -führungssysteme als Teil einer integrierten Industrie-Lösung, wodurch die effektive Führung und der Schutz von hochleistungsfähigen Kommunikations- und Stromkabeln ermöglicht werden. Unsere Kabelführungssysteme tragen zu einer effektiven Platznutzung und Netzwerkleistung bei – sie können schnell eingesetzt und integriert werden, bieten Kabelschutz und sind einfach zu benutzen.  
 
Die Integration von Kabeln in gemeinsame Leitungen ist eine zuverlässige und sichere Lösung – auch für Anwendungen mit hohen Bandbreiten – und ermöglicht bequemere Umzüge, Erweiterungen und Änderungen.