infrastructure for a connected world

Eine starke Infrastruktur für heute und morgen.

Die Zuverlässigkeit und Flexibilität von Industrienetzwerken sind ausschlaggebend für die gegenwärtige Produktivität und das zukünftige Wachstum. Die Anforderungen reichen von der Fähigkeit, die Qualität von Fertigungslosen zu verfolgen, über die Verbesserung der Wartungspläne der Fabrik bis hin zur Feststellung von Einschränkungen, die zu einer Minderung der Produktion führen. Der Bedarf an Echtzeit-Informationen macht außerdem eine schnelle und kontinuierliche Übertragung von Daten von Unternehmensnetzwerken auf Anlagen auf der Fertigungsfläche erforderlich.
 
Die heutigen Anforderungen können durch Industrial Ethernet in der Produktionsumgebung eingehalten werden, was die Fernsteuerung und -überwachung ermöglicht.  Ein entscheidender Erfolgsfaktor dabei ist eine Kabelinfrastruktur, die diese Netzwerke unterstützt.
 
Panduit High-Speed Datentransportlösungen – bestehend aus Kupfer- und Glasfaserkabel und Konnektivität – ermöglichen die Kommunikation über Ethernet- oder Glasfaserkabel sowie fortschrittliche Netzwerkarchitekturen.
 

Unsere High-Speed Datentransportlösungen umfassen:

* MTP ist eine eingetragene Marke der US Conec Ltd.