infrastructure for a connected world

Vorkonfiguriertes Mikro-Rechenzentrum (MDC)

Industrieautomationslösungen

Das industrielle Netzwerk bildet den Backbone für die Datenerfassung und die Datenübertragung an den jeweiligen Anwendungsorten. Zu den Anwendungen in industriellen Netzwerken gehören z. B. die Qualitätskontrolle von Fertigungslosen, die Optimierung von Wartungsplänen, die Prozessverwaltung und -überwachung, das Erhöhen der Sicherheit und das Erkennen produktionshemmender Einschränkungen. Diese Anwendungen werden durch ein zuverlässiges und sicheres Computing-System gestützt, das reibungslose Produktions- und Kommunikationsabläufe gewährleistet. In einem Umfeld, in dem Ausfallzeiten in Minuten gemessen werden und Kundenverluste hohe Geldbeträge kosten können, ist dies von großer Bedeutung.


image Mit dem vorkonfigurierten Mikro-Rechenzentrum (MDC) von Panduit haben Systemintegratoren die Möglichkeit, Best Practices für die Bereitstellung aktiver Geräte schnell und zuverlässig einzubinden und gleichzeitig die kritischen physikalischen Medien zu schützen, aus denen das industrielle Netzwerk und das Computing-System bestehen. Das Mikro-Rechenzentrum dient als Verbindungsstelle zwischen Unternehmensnetzwerken und industriellen Netzwerken und besitzt folgende Aufgaben:


  • Hohe Netzwerklaufzeiten gewährleisten
  • Trennung von Netzwerken ermöglichen
  • Netzwerksicherheit überwachen
  • Systemänderungen sowie Fehlersuche- und -behebung beschleunigen
  • Einfache Installation gewährleisten


Das vorkonfigurierte Mikro-Rechenzentrum von Panduit ist werkseitig montiert und umfasst die erforderlichen Kabel, Anschlüsse und Kabelführungen für eine schnelle Installation von Switches, Servern und Speichergeräten.