infrastructure for a connected world

Netzwerkkonvergenz schafft neue Möglichkeiten und Herausforderungen.

Von einer Zunahme der Netzwerkkonvergenz  - Verknüpfung der Büro- und Produktionsnetzwerke -  verspricht man sich neue Effizienzgewinne und Kostenersparnisse. Allerdings stellt Konvergenz auch Herausforderungen an die industriellen Netzwerke:
 
  • Leistung und Zuverlässigkeit: raue Umgebungen können das Potential für Verbindungsprobleme steigern, wenn sie nicht wirksam behandelt werden
  • Sicherheit: Verbindungen zwischen den traditionellen Kommunikations- und den industriellen Netzwerken öffnen neue Türen für Sicherheitsbedrohungen
  • Arbeitssicherheit: konvergierte Umgebungen können  die Exposition des IT-Personals gegenüber elektrischen Gefahren steigern, wenn diese nicht korrekt isoliert sind

 

Panduit unterstützt Sie dabei, Risiken zu reduzieren
und von der Netzwerkkonvergenz zu profitieren.

Wir wissen, dass infrastrukturelle, technische und sicherheitsbedingte Aspekte eine erfolgreiche Netzwerkkonvergenz verhindern können.  Gemeinsam mit seinen Partnern bietet Panduit Lösungen für die Reduktion von netzweiten Sicherheitsrisiken, einschließlich unberechtigter Zugriffe und versehentlich entstandener Lücken, sodass hochkritische Bereiche geschützt werden.
 

Das Micro-Rechenzentrum: Verbindung der Unternehmens-
mit den industriellen Netzwerken.

Das The embedded asset has been deleted:
Asset Type: Page
Asset Id: 1345565356549
PAGENAME: Panduit_Global/Page/Embed
stellt eine Brücke zwischen dem Unternehmens-IT- und den industriellen Netzwerk dar. Dieses konsolidierte Rechenzentrum besteht aus einem Rack oder Netzwerkschrank, in dem Server, Switches, Patchfelder, horizontale und vertikale Verkabelung, Zubehörteile und DIN-montierte Geräte untergebracht sind, die dem Produktionsbereich zugeordnet werden. Im MDC sind auch Geräte untergebracht, die einen Sicherheitszone erzeugen, der die Ausbreitung eingehender Sicherheitsrisiken auf Ihr Netzwerk verhindert.