infrastructure for a connected world

Una imagen de Cable de cobre, Cat 6, 4-par, 23 AWG, F/UTP, pvc, gris claro, pallet europeo, 1640 pies/500m bobina
PFC6004LG-KD


Los conductores de 4 pares, de PVC, F/UTP de categoría 6, con cable de cobre con revestimiento son una construcción de 23 AWG con aislamiento de PE, están trenzados en pares y separados por un divisor de pares integrado. Los cuatro pares están cubiertos por un revestimiento de lámina metálica y protegidos con una camisa de PVC, gris claro.
Nivel de desempeño Categoría 6
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 18