infrastructure for a connected world

Una imagen de Cable de cobre, Cat 6, 4-par, 23 AWG, F/UTP, LSZH, azul, 1000 pies/305m bobina
PFL6004BU-G


Cable de cobre blindado, Categoría 6 F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son de construcción 23 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcido en pares, separados con un divisor, envueltos por un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul.
Nivel de desempeño Category 6
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 12