infrastructure for a connected world

Una imagen de Cable de cobre, Cat 6, 4-par, 23 AWG, F/UTP, LSZH, blanco, pallet europeo, 1640 pies/500m bobina
PFL6004WH-KD


Cable de cobre blindado, Categoría 6 F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado. Los cuatro pares están envueltos por un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), blanco.
Nivel de desempeño Category 6
Largo (Pies) 1640
En conformidad con CE No
Tipo de cable F/UTP
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 18