infrastructure for a connected world

Comprender el impacto de la infraestructura física en su entorno TI.

Servicio de Asesoría para la Evaluación de Centros de Datos

Ya sea que Ud implemente nuevas tecnologías como el cómputo en la nube o móvil,  la virtualización, o su consolidación en sus Centros de Datos, o experimentar problemas de desempeño, resulta imperativo que se entienda plenamente el impacto que la infraestructura física tiene sobre su entorno de TI. El desempeño de su centro de datos depende de una compleja  interrelación entre la optimización del enfriamiento, la administración de energía, el uso del espacio y la transmisión de datos de alta velocidad; todos estos componentes son fundamentales para obtener el mejor rendimiento y tiempo activo de sus sistemas y aplicaciones críticas.
 
Ofrecemos una línea completa de evaluaciones para la infraestructura física que lo ayudarán a resolver los desafíos que su Centro de Datos plantea, y le proporcionarán la mejor base para nuevas iniciativas.
 
Nuestras ofertas de evaluación incluyen lo siguiente:
 

Evaluación de infraestructura física

Comprenda el estado general de su Data Center.

Esta evaluación proporcionará un estudio exhaustivo de los aspectos clave de la infraestructura física. En este servicio se incluye un informe que subraya la disponibilidad de la infraestructura física para responder a necesidades presentes y futuras.  También se completará una comparación con referencias, que incluirá una  calificación con docenas de aspectos específicos de su infraestructura física, con el fin de determinar el cumplimiento con los estándares de la industria y las mejores prácticas.
 
El resultado final le brindará información confiable que le permitirá tomar decisiones informadas sobre la forma de optimizar las operaciones de su Centro de Datos actual, y sobre la manera de preparar su infraestructura física para realizar implementaciones tecnológicas a futuro.
 

Evaluación y optimización térmica

Descubre un ahorro del 30% en la eficiencia en el manejo de la energía y la capacidad de desbloqueo.
Mantener la temperatura adecuada en su equipamiento de TI es fundamental para su continuo funcionamiento.  El incremento en las densidades de energiá y las limitaciones inmobiliarias hacen que manejar las cuestiones de enfriamiento se vuelva cada vez más complejo.  Se pasan por alto muchos de los problemas que contribuyen a un manejo térmico ineficiente.
 
Durante la inspección del sitio, Panduit toma lecturas de flujo de aire, presión atmosférica y temperatura del Data Center.  A partir de esta información, se construye un modelo virtual de sus instalaciónes, utilizando la dinámica de fluidos computacional (CFD, Computational Fluid Dynamics). El modelo de CFD nos permite evaluar las condiciones térmicas actuales que degradan la eficiencia del  enfriamiento e identificar los orígenes del manejo térmico ineficiente, como las zonas de calor, la insuficiente circulación del aire, la recirculación del aire y la distribución inapropiada de los equipos. A partir de esto, se hacen recomendaciones para mejorar el rendimiento del enfriamiento y obtener oportunidades para ahorrar en costos.

Eficiencia energética

Ante el aumento de los costos de las operaciones y la energía, los profesionales de los centros de datos se enfrentan a la necesidad de implementar iniciativas de ahorro energético. Estas iniciativas también deben contemplar la necesidad de maximizar la potencia, el espacio y las capacidades de refrigeración de sus instalaciones.
 
Nuestra práctica de eficiencia en el manejo de la energía se centra en la optimización de la infraestructura física, para hacer frente a los retos más comunes. A partir de las evaluaciones de referencia sobre la capacidad de enfriamiento a nivel del cuarto del centro de datos, los sun análisis de energía y enfriamiento a fin de determinar el PUE (Power Usage Effectiveness) en un momento determinado o de manera sostenida, con mediciones dinámicas que proporcionan análisis y monitoreo continuo.
 
Los servicios de optimización de eficiencia energética brindan a los administradores de los centros de datos la capacidad de analizar el sistema de potencia y enfriamiento, para resolver problemas de capacidad y disponibilidad para el crecimiento futuro, mientras se comprende cuán eficientemente se está utilizando la energía.