infrastructure for a connected world

16
Results Found
Results per page:
Una imagen de Extensión multicontactos horizontal de 30A, 208V, 10 receptáculos NEMA 5-20R, dos interruptores magnéticos de doble polo de 20A con cable de alimentación NEMA L6-30P de 10' (3m). Medidas: 1.73" de alto x 17.0" de ancho x 8.84" de profundidad (44mm x 432mm x 225mm).
H1B1B1L2N10BCA0

Extensión multicontactos horizontal de 30A, 208V, 10 receptáculos NEMA 5-20R, dos interruptores magnéticos de doble polo de 20A con cable de alimentación NEMA L6-30P de 10' (3m). Medidas: 1.73" de alto x 17.0" de ancho x 8.84" de profundidad (44mm x 432mm x 225mm).

Una imagen de Extensión multicontactos horizontal de 30A, 120V, 10 receptáculos NEMA 5-20R, dos interruptores magnéticos de un polo de 20A con cable de alimentación NEMA L5-30P de 10' (3m). Medidas: 1.73" de alto x 17.0" de ancho x 8.84" de profundidad (44mm x 432mm x 225mm).
H1B1B1M2M10AKA0

Extensión multicontactos horizontal de 30A, 120V, 10 receptáculos NEMA 5-20R, dos interruptores magnéticos de un polo de 20A con cable de alimentación NEMA L5-30P de 10' (3m). Medidas: 1.73" de alto x 17.0" de ancho x 8.84" de profundidad (44mm x 432mm x 225mm).

Una imagen de Extensión multicontactos horizontal con medidor local de 32A, 230V, 10 receptáculos IEC C-13, pantalla LCD y dos interruptores magnéticos de bajo perfil de un polo de 16A, cable de alimentación a prueba de salpicaduras IEC 60309-6H 2P+E de 10' (3m). Medidas: 1.73" de alto x 17.0" de ancho x 8.84" de profundidad (44mm x 432mm x 225mm).
H1M1B3J2M10AXA0

Extensión multicontactos horizontal con medidor local de 32A, 230V, 10 receptáculos IEC C-13, pantalla LCD y dos interruptores magnéticos de bajo perfil de un polo de 16A, cable de alimentación a prueba de salpicaduras IEC 60309-6H 2P+E de 10' (3m). Medidas: 1.73" de alto x 17.0" de ancho x 8.84" de profundidad (44mm x 432mm x 225mm).

Una imagen de Extensión multicontactos vertical de 20A, 120V, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 IEC C-19 con cable de alimentación NEMA L5-20P de 10' (3m). Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).
V1B1B1D0A30AHA0

Extensión multicontactos vertical de 20A, 120V, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 IEC C-19 con cable de alimentación NEMA L5-20P de 10' (3m). Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).

Una imagen de Extensión multicontactos vertical de 60A con interruptor, 208V, Delta, 24 receptáculos IEC C-13, 6 receptáculos IEC C-19 y seis interruptores magnéticos de doble polo de 20A, cable de alimentación sellado IEC 60309-9H 3P+E de 10' (3m). Medidas: 66" de alto x 2.36" de ancho x 3.25" de profundidad (1683mm x 60mm x 83mm).
V1B2B2C3N30AHA0

Extensión multicontactos vertical de 60A con interruptor, 208V, Delta, 24 receptáculos IEC C-13, 6 receptáculos IEC C-19 y seis interruptores magnéticos de doble polo de 20A, cable de alimentación sellado IEC 60309-9H 3P+E de 10' (3m). Medidas: 66" de alto x 2.36" de ancho x 3.25" de profundidad (1683mm x 60mm x 83mm).

Una imagen de Vertical, 208V, Delta trifásica, 60A, IEC 60309 - 9H 3P+E azul sellado de 60A, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 receptáculos IEC C-19.
V1B2B2G6N30AHA0

Vertical, 208V, Delta trifásica, 60A, IEC 60309 - 9H 3P+E azul sellado de 60A, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 receptáculos IEC C-19.

Una imagen de PDU básico para rack, vertical de 16A, 230/400V, WYE, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 receptáculos IEC C-19, cable de alimentación a prueba de salpicaduras IEC 60309-6H 3P+N+E de 10' (3m). Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).
V1B2B2Q0A30AHA0

PDU básico para rack, vertical de 16A, 230/400V, WYE, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 receptáculos IEC C-19, cable de alimentación a prueba de salpicaduras IEC 60309-6H 3P+N+E de 10' (3m). Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).

Una imagen de Extensión multicontactos vertical de 60A con interruptor, 208V, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 IEC C-19, 3 interruptores magnéticos de doble polo de bajo perfil de 20A, 10’ (3m) cable sellado IEC 60309 - 6H 2P+E. Medidas: 66" de alto x 2.36" de ancho x 3.25" de profundidad (1683mm x 60mm x 83mm).
V1B2B2W6N30AHA0

Extensión multicontactos vertical de 60A con interruptor, 208V, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 IEC C-19, 3 interruptores magnéticos de doble polo de bajo perfil de 20A, 10’ (3m) cable sellado IEC 60309 - 6H 2P+E. Medidas: 66" de alto x 2.36" de ancho x 3.25" de profundidad (1683mm x 60mm x 83mm).

Una imagen de Extensión multicontactos vertical de 30A, 120/208V, WYE, 18 IEC C-13, 6 receptáculos IEC C-19 y 6 receptáculos NEMA 5-20R, 3 interruptores magnéticos de doble polo de bajo perfil de 20A, 10’ (3m) con cable de entrada NEMA L21-30P. Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).
V1B2B4E3N30AEA0

Extensión multicontactos vertical de 30A, 120/208V, WYE, 18 IEC C-13, 6 receptáculos IEC C-19 y 6 receptáculos NEMA 5-20R, 3 interruptores magnéticos de doble polo de bajo perfil de 20A, 10’ (3m) con cable de entrada NEMA L21-30P. Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).

Una imagen de PDU básico para rack con medidor local, vertical de 16A, 230V, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 IEC C-19, pantalla LCD con cable de alimentación a prueba de salpicaduras IEC 60309-6H 2P+E de 10' (3m). Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).
V1M1B3H0A30AHA0

PDU básico para rack con medidor local, vertical de 16A, 230V, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 IEC C-19, pantalla LCD con cable de alimentación a prueba de salpicaduras IEC 60309-6H 2P+E de 10' (3m). Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).



16
Results Found
Results per page: