infrastructure for a connected world

Una imagen de Extensión multicontactos vertical de 20A, 120V, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 IEC C-19 con cable de alimentación NEMA L5-20P de 10
V1B1B1D0A30AHA0


Extensión multicontactos vertical de 20A, 120V, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 IEC C-19 con cable de alimentación NEMA L5-20P de 10' (3m). Medidas: 70" de alto x 2.5" de ancho x 2.36" de profundidad (1778mm x 64mm x 60mm).
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1