infrastructure for a connected world

Una imagen de Extensión multicontactos vertical de 60A con interruptor, 208V, Delta, 24 receptáculos IEC C-13, 6 receptáculos IEC C-19 y seis interruptores magnéticos de doble polo de 20A, cable de alimentación sellado IEC 60309-9H 3P+E de 10
V1B2B2C3N30AHA0


Extensión multicontactos vertical de 60A con interruptor, 208V, Delta, 24 receptáculos IEC C-13, 6 receptáculos IEC C-19 y seis interruptores magnéticos de doble polo de 20A, cable de alimentación sellado IEC 60309-9H 3P+E de 10' (3m). Medidas: 66" de alto x 2.36" de ancho x 3.25" de profundidad (1683mm x 60mm x 83mm).
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1