infrastructure for a connected world
|
|
|
|
|
Partner Ecosystem |
Design Tools - SPA |
Literature Library |
Download Center |
Contact Us |
Training |
---|---|---|---|---|---|
Visión de conjunto |
Oportunidades de Carrera |
Noticias y Eventos |
---|---|---|
![]() |
V1B2B2W6N30AHA0Extensión multicontactos vertical de 60A con interruptor, 208V, 24 receptáculos IEC C-13 y 6 IEC C-19, 3 interruptores magnéticos de doble polo de bajo perfil de 20A, 10’ (3m) cable sellado IEC 60309 - 6H 2P+E. Medidas: 66" de alto x 2.36" de ancho x 3.25" de profundidad (1683mm x 60mm x 83mm).
|
Estatus de conformidad con RoHS | Compliant |
OM Cantidad pedido mínimo | 1 |
OM UPC | 07498373202 |
Cant. de paq. estánd. | 1 |
OM Volumen paquete estándar (cf) | 4.0022 |
OM Cantidad caja estándar | 0 |
OM Volumen caja estándar (cf) | 0.0000 |
Manuals | Basic Rack PDU User Manual | US English | 252 KB |
Specification Sheets | Vertical Power Outlets: PVSP120--WW-ENG | US English | 76 KB |