infrastructure for a connected world

5
Results Found
Results per page:
Una imagen de PDU básico G5 SmartZone™ - El PDU monofásico horizontal de 16A, 230V PDU tiene (12) receptáculos C13, un cable de alimentación de 10' (3m) con un enchufe IEC 60309 2P+E 6h 16A y mide 1,6" de largo x 17,5” de ancho x 2,0” de profundidad (40,6mm x 444,5mm x 50,8). Conformidad con CE. Color: Negro
P12B34M

PDU básico G5 SmartZone™ - El PDU monofásico horizontal de 16A, 230V PDU tiene (12) receptáculos C13, un cable de alimentación de 10' (3m) con un enchufe IEC 60309 2P+E 6h 16A y mide 1,6" de largo x 17,5” de ancho x 2,0” de profundidad (40,6mm x 444,5mm x 50,8). Conformidad con CE. Color: Negro

Una imagen de PDU básico G5 SmartZone™ - El PDU monofásico vertical de 16A, 230V tiene (20) receptáculos C13 y (2) receptáculos C19, un cable de alimentación de 10' (3m) con un enchufe IEC 60309 2P+E 6h 16A y mide 32,2" de largo x 2,0” de ancho x 2,1” de profundidad (817.9mm x 50,8mm x 53,3mm). Conformidad con CE. Color: Negro
P22B39M

PDU básico G5 SmartZone™ - El PDU monofásico vertical de 16A, 230V tiene (20) receptáculos C13 y (2) receptáculos C19, un cable de alimentación de 10' (3m) con un enchufe IEC 60309 2P+E 6h 16A y mide 32,2" de largo x 2,0” de ancho x 2,1” de profundidad (817.9mm x 50,8mm x 53,3mm). Conformidad con CE. Color: Negro

Una imagen de PDU básico G5 SmartZone™ - El PDU monofásico vertical de 32A, 230V tiene (24) receptáculos C13 y (6) receptáculos C19, un cable de alimentación de 10' (3m) con un enchufe IEC 60309 2P+E 6h 32A y mide 58,7" de largo x 2,0” de ancho x 2,1” de profundidad (1491mm x 50,8mm x 53,3mm). Conformidad con CE. Color: Negro
P30B06M

PDU básico G5 SmartZone™ - El PDU monofásico vertical de 32A, 230V tiene (24) receptáculos C13 y (6) receptáculos C19, un cable de alimentación de 10' (3m) con un enchufe IEC 60309 2P+E 6h 32A y mide 58,7" de largo x 2,0” de ancho x 2,1” de profundidad (1491mm x 50,8mm x 53,3mm). Conformidad con CE. Color: Negro

Una imagen de PDU básico G5 SmartZone™ - El PDU Wye trifásico vertical de 32A, 415V tiene (30) receptáculos C13 y (12) receptáculos C19, un cable de alimentación de 10' (3m) con un enchufe IEC 60309 3P+N+E 6h 32A y mide 68,9" de largo x 2,0” de ancho x 2,1” de profundidad (1750,1mm x 50,8mm x 53,3mm). Conformidad con CE. Color: Negro
P42B11M

PDU básico G5 SmartZone™ - El PDU Wye trifásico vertical de 32A, 415V tiene (30) receptáculos C13 y (12) receptáculos C19, un cable de alimentación de 10' (3m) con un enchufe IEC 60309 3P+N+E 6h 32A y mide 68,9" de largo x 2,0” de ancho x 2,1” de profundidad (1750,1mm x 50,8mm x 53,3mm). Conformidad con CE. Color: Negro

Una imagen de PDU básico G5 SmartZone™ - El PDU monofásico vertical de 32A, 230V tiene (36) receptáculos C13 y (6) receptáculos C19, un cable de alimentación de 10' (3m) con un enchufe IEC 60309 2P+E 6h 32A y mide 58,7" de largo x 2,0” de ancho x 2,1” de profundidad (1491mm x 50,8mm x 53,3mm). Conformidad con CE. Color: Negro
P42B42M

PDU básico G5 SmartZone™ - El PDU monofásico vertical de 32A, 230V tiene (36) receptáculos C13 y (6) receptáculos C19, un cable de alimentación de 10' (3m) con un enchufe IEC 60309 2P+E 6h 32A y mide 58,7" de largo x 2,0” de ancho x 2,1” de profundidad (1491mm x 50,8mm x 53,3mm). Conformidad con CE. Color: Negro



5
Results Found
Results per page: