infrastructure for a connected world

2
Results Found
Results per page:
Una imagen de El sensor de vibración SynapSense™ de 868 MHz es inalámbrico y funciona con pilas AA. Captura los datos de vibración en 3 ejes, en el eje x, el eje y y el eje z, y los transmite de forma inalámbrica a 868 Mhz a una puerta de enlace. El sensor se ofrece en paquete estándar de 1 unidad.
IOT-9CVM-8

El sensor de vibración SynapSense™ de 868 MHz es inalámbrico y funciona con pilas AA. Captura los datos de vibración en 3 ejes, en el eje x, el eje y y el eje z, y los transmite de forma inalámbrica a 868 Mhz a una puerta de enlace. El sensor se ofrece en paquete estándar de 1 unidad.

Una imagen de La puerta de enlace inalámbrica 868 SynapSense™ es una red inalámbrica a un puente Ethernet que colecta y consolida los datos capturados por hasta 100 detectores inalámbricos y, luego, los envía a un servidor remoto mediante un vínculo superior Ethernet. Esta puerta de enlace puede estar operada por POW o de forma local con una fuente de alimentación. Se puede montar con bridas de unión, adhesivo o con el kit de montaje de la puerta de enlace. La puerta de enlace de malla inalámbrica se ofrece en paquete estándar de una unidad.
IOT-9GWPOE-8

La puerta de enlace inalámbrica 868 SynapSense™ es una red inalámbrica a un puente Ethernet que colecta y consolida los datos capturados por hasta 100 detectores inalámbricos y, luego, los envía a un servidor remoto mediante un vínculo superior Ethernet. Esta puerta de enlace puede estar operada por POW o de forma local con una fuente de alimentación. Se puede montar con bridas de unión, adhesivo o con el kit de montaje de la puerta de enlace. La puerta de enlace de malla inalámbrica se ofrece en paquete estándar de una unidad.



2
Results Found
Results per page: