infrastructure for a connected world

6
Results Found
Results per page:
Una imagen de Cortador Tubo Flexible Pala Sellador/Fin
HKBS

Para pistolas soldadoras de doble mango con separación de 0.50" (12.7mm), Pistolas típicas: WELLER Modelo 8200. WEN Modelo 199 o 100 (Reemplazar los tornillos que sostienen la punta con 2 tornillos incluídos).

Una imagen de 1
PWT100

Herramienta de instalación Pan-Wrap™, para usar con la serie PW100F, 1" (25,4mm), blanco,

Una imagen de 1,50 Panwrap herramienta
PWT150

Herramienta de instalación Pan-Wrap™, para usar con la serie PW150F, 1.50" (38,1mm), blanco,

Una imagen de 3/8
PWT38

Herramienta de instalación Pan-Wrap™, para usarse con la serie PW38F, 3/8" (9.5mm), blanco.

Una imagen de .50
PWT50

Herramienta de instalación Pan-Wrap™, para usar con la serie PW50F, 0,50" (12,7mm), blanca.

Una imagen de .75
PWT75

Herramienta de instalación Pan-Wrap™, para usar con la serie PW75F, 0,75" (19,1mm), blanca.



6
Results Found
Results per page: