infrastructure for a connected world

1
Results Found
Results per page:
Una imagen de Engastado cabeza, remote hidráulico, Dieless, 6,2 toneladas, utilizar con CT-901HP
CT-980CH

Cabezal de compresión hidráulica remoto Uni-Die™ sin dados que provee terminaciones certificadas UL y CSA de terminales y empalmes de cobre Panduit™ para conductor de cobre #4 AWG - 750 kcmil. Para usarse con la bomba hidráulica Panduit™ CT-901HP y la manguera hidráulica CT-900HPH. Especificaciones: Salida: 6.2 tons, Apertura de la mandíbula: 1.46" (37.1mm), Peso: 6.5 lbs (2.94kg). Longitud: 10.5" (26.67cm), Altura: 5.3" (13.46cm), Ancho: 2.5" (6.35cm), CT-980CH incluye: Herramienta, Estuche de acero, Suministrada con conector hembra de instalación rápida tipo Parker unido a la herramienta.



1
Results Found
Results per page: