infrastructure for a connected world

2
Results Found
Results per page:
Una imagen de Estuche para CT-720 Herramienta de engaste
C-720

Estuche de acero negro para herramienta de compresión CT-720.

Una imagen de Manual Útil De Engaste, Resistente, Die Tipo
CT-720

Herramienta de compresión manual para terminaciones con certificados UL y CSA de terminales y empalmes de compresión Panduit™ para conductor de cobre #8 AWG - 500 kcmil y terminales y empalmes de aluminio de compresión para conductores de cobre y aluminio #6 AWG - 350 kcmil. Provee terminaciones con certificado UL para terminales Panduit™ Pan-Term™ #8 - 2 AWG aisladas con vinil. Los dados de compresión con código de color CD-720, estuche para transporte y el mecanismo de ciclo controlado deben ser comprados por separado. Especificaciones: Salida: 6 ton, Peso: 7.7lbs (3.49kg), Longitud: 26" (66.04cm), Abertura de la manija: 58" (1.47m) (abierta), 2.5" (63.5mm) (cerrada).



2
Results Found
Results per page: