infrastructure for a connected world

7
Results Found
Results per page:
Una imagen de Cañón De Calor Se Reducen, 115V, Alta Temperatura
HSG-115V-650

Pistola de calor para termocontracción con base, rango de temperatura de 650°F (343°C) a 900°F (482°C). Estuche y accesorios no incluídos.

Una imagen de Encoger tubo reflector, a .75
HSG-A1

Reflector de calor para termocontracción de envolturas de hasta 3/4" (19mm) de diámetro interno, dirige el calor alrededor de la envoltura para reducir el tiempo de contracción.

Una imagen de Encoger tubo reflector, hasta 1,5 ID
HSG-A2

Reflector de calor para termocontracción de envolturas de hasta 1 1/2" (38.1mm) de diámetro interno, dirige el calor alrededor de la envoltura para reducir el tiempo de contracción.

Una imagen de Pincel Cañón De Calor/Primavera Kit Encoger
HSG-P1

Kit de resorte/cepillo de repuesto.

Una imagen de Reducir el calor pistola cambiar, 20 amp
HSG-P2

Switch de 20A de repuesto.

Una imagen de Kit Teniendo Calor Pistola Encoger
HSG-P3

Kit de cojinetes de repuesto.

Una imagen de Herramienta De Compresión Térmica Elemento Térmico, 650 °F
HSG-P7

Repuesto de varilla de calentamiento de 650°F (343°C).



7
Results Found
Results per page: