infrastructure for a connected world

6
Results Found
Results per page:
Una imagen de Adhesivo posterior montaje para Japón NC Est.
ABM20

El montaje con soporte adhesivo para Japón NC estándar de color blanco se instala con cinta adhesiva de goma. Mide 0.75” de largo x 0.75” de ancho (19,1 x 19,1 mm) y está fabricado con nailon 6.6, lo que aumenta la fuerza mecánica, la resistencia al calor y al desgaste, y la rigidez. Se usa con bridas de unión miniaturas e intermedias Super-Grip™. Está diseñado para ambientes interiores y se ofrece en paquetes de 100 unidades.

Una imagen de Montura adhesiva Resistente al medio ambiente para Japón NC Est. PARTE
ABM20B

El montaje adhesivo de color blanco para exteriores usa un método de montaje con cinta adhesiva acrílica. Mide 0,75" de largo y 0,75" de ancho (19,1 x 19,1 mm). Se usa con bridas de unión miniaturas e intermedias Super-Grip™. Está fabricado con nailon 6.6, lo que aumenta la fuerza mecánica, la resistencia al calor y al desgaste, y la rigidez. El montaje está diseñado para ambientes exteriores de altas temperaturas y se ofrece en paquetes de 100 unidades.

Una imagen de Montura adhesiva Resistente al medio ambiente para Japón NC Est. PARTE
ABM25

El montaje adhesivo de color blanco usa el método de montaje con cinta adhesiva de goma. Mide 1,00" de largo y 1,00" de ancho (25,4 x 25,4 mm). Se usa con bridas de unión estándar Super-Grip™, intermedias Super-Grip™ y miniatura Super-Grip™. El montaje adhesivo está fabricado con nailon 6.6, lo que aumenta la fuerza mecánica, la resistencia al calor y al desgaste, y la rigidez. Está diseñado para ambientes interiores y se ofrece en paquetes de 100 unidades.

Una imagen de Hormona Antidiurética. Atrás el Monte-Japón NC/Hi temporal Est. Parte
ABM25B

El montaje adhesivo de color negro para exteriores usa un métodode montaje con cinta adhesiva acrílica. Mide 1,0" de largo y 1,0" de ancho (25,4 x 25,4 mm). Se usa con bridas de unión estándar Super-Grip™, intermedias Super-Grip™ y miniatura Super-Grip™. El montaje adhesivo está fabricado con nailon 6.6, lo que aumenta la fuerza mecánica, la resistencia al calor y al desgaste, y la rigidez. Está diseñado para ambientes exteriores de altas temperaturas y se ofrece en paquetes de 100 unidades.

Una imagen de Adhesivo posterior montaje para Japón NC Est. PARTE
ABM30

El montaje con soporte adhesivo de color blanco usa el método de montaje con cinta adhesiva de goma. Mide 1,12" de largo y 1,12" de ancho (28,6 x 28,6 mm). Se usa con bridas de unión estándar Super-Grip™, intermedias Super-Grip™ y miniatura Super-Grip™. Está fabricado con nailon 6.6, lo que aumenta la fuerza mecánica, la resistencia al calor y al desgaste, y la rigidez. Está diseñado para ambientes interiores y se ofrece en paquetes de 100 unidades.

Una imagen de Montaje con soporte adhesivo negro 6,6 Super-Grip™ para Japón.
ABM30B

Montaje con soporte adhesivo negro 6,6 Super-Grip™ para Japón.



6
Results Found
Results per page: