infrastructure for a connected world

Una imagen de Adhesivo posterior montaje para Japón NC Est.
ABM20


El montaje con soporte adhesivo para Japón NC estándar de color blanco se instala con cinta adhesiva de goma. Mide 0.75” de largo x 0.75” de ancho (19,1 x 19,1 mm) y está fabricado con nailon 6.6, lo que aumenta la fuerza mecánica, la resistencia al calor y al desgaste, y la rigidez. Se usa con bridas de unión miniaturas e intermedias Super-Grip™. Está diseñado para ambientes interiores y se ofrece en paquetes de 100 unidades.
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 100