infrastructure for a connected world

Una imagen de Montura adhesiva Resistente al medio ambiente para Japón NC Est. PARTE
ABM20B


El montaje adhesivo de color blanco para exteriores usa un método de montaje con cinta adhesiva acrílica. Mide 0,75" de largo y 0,75" de ancho (19,1 x 19,1 mm). Se usa con bridas de unión miniaturas e intermedias Super-Grip™. Está fabricado con nailon 6.6, lo que aumenta la fuerza mecánica, la resistencia al calor y al desgaste, y la rigidez. El montaje está diseñado para ambientes exteriores de altas temperaturas y se ofrece en paquetes de 100 unidades.
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 100