infrastructure for a connected world

Una imagen de Corbata Monte, .63 " (16,0 millimeter) W, # 8 (M4) tornillo, nylon, NAT (Sg serie)-Japón
TMSG2S8-C


Montajes para bridas de unión, con aplicación de tornillo (serie SG), de 0,63" (16,0mm) de ancho, tornillo n.° 8 (M4), de nailon, natural, Japón
Grado de combustibilidad UL94V-2
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 100