infrastructure for a connected world

Una imagen de Cable de cobre, Cat 6, 4-par, 23 AWG, F/UTP, LSZH, gris oscuro, pallet europeo, 1640 pies/500m bobina
PFL6004DG-KD


Los conductores de 4 pares, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), F/UTP de categoría 6 mejorada, con cable de cobre con revestimiento son 23 AWG con aislamiento de PE, están trenzados en pares y separados por un divisor de pares integrado. Los cuatro pares están cubiertos por un revestimiento de lámina metálica y protegidos con una camisa LSZH, gris oscuro.
Material forro de cables Polietileno de alta densidad
Diámetro nominal (Pulg) 0.296
Diámetro nominal (mm) 7.5
No. de pares 4
Sub Marca PanNet
Tipo de empaque Carrete
Color Gris oscuro
Grado de combustibilidad LSZH-1 (60332-1)
Largo (Pies) 1640
En conformidad con CE EuroClass Eca
Nivel de desempeño Categoría 6
Tipo de cable F/UTP
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 18