infrastructure for a connected world

Una imagen de Cable de cobre, Cat 6, 4-par, 23 AWG, SF/UTP, LSZH, blanco, pallet europeo, 1640 pies/500m bobina
PSFL6004WH-KD


Cable de cobre blindado, Categoría 5e SF/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son de construcción 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado, envueltos con una capa trenzada y escudo de lámina, y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), blanco.
Nivel de desempeño Category 6
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 12