infrastructure for a connected world

9
Results Found
Results per page:
Una imagen de Cable de cobre, gato 6A, 4 pares, 23 AWG, F/UTP, cm, azul, 1000 pies/305m bobina
PFC6X04BU-CEG

Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado, envueltos en una lámina metálica y protegidos por una capa de PVC retardante de llama, azul.

Una imagen de Los conductores de 4 pares, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), F/FTP de categoría 6A, con cable de cobre son 23 AWG con aislamiento de PE, están trenzados en pares, envueltos en lámina, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica general y protegidos con una camisa LSZH retardante de llama y con formación limitada de humo, blanco.
PFFL6X04WH-CED

Los conductores de 4 pares, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), F/FTP de categoría 6A, con cable de cobre son 23 AWG con aislamiento de PE, están trenzados en pares, envueltos en lámina, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica general y protegidos con una camisa LSZH retardante de llama y con formación limitada de humo, blanco.

Una imagen de Cable de cobre, F/FTP de categoría 6A, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), de 4 pares, con conductores 23 AWG con aislamiento de PE, trenzados en pares, envueltos en papel aluminio, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica y protegidos con una camisa LSZH retardante de llama y con formación limitada de humo.
PFFZ6X04BU-CED

Cable de cobre, F/FTP de categoría 6A, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), de 4 pares, con conductores 23 AWG con aislamiento de PE, trenzados en pares, envueltos en papel aluminio, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica y protegidos con una camisa LSZH retardante de llama y con formación limitada de humo.

Una imagen de Cable de cobre, gato 6A, 4 pares, 23 AWG, F/UTP, LSZH, azul, 1000 pies/305m bobina
PFL6X04BU-CEG

Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado, envueltos con un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul.

Una imagen de Cable de cobre, gato 6A, 4 pares, 23 AWG, F/UTP, LSZH, blanco, 1000 pies/305m bobina
PFL6X04WH-CEG

Cable de cobre con revestimiento, F/UTP de categoría 6A, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), de 4 pares, con conductores 23 AWG con aislamiento de PE, trenzados en pares, separados por un divisor de pares integrados, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica y protegidos con una camisa LSZH con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), blanco.

Una imagen de Cable de cobre, gato 6A, 4 pares, 23 AWG, F/UTP, cmr, azul, 1000 pies/305m bobina
PFR6X04BU-CG

Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, riser (CMR), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado, los cuatro pares están envueltos con un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa riser, azul.

Una imagen de Cable de Cobre, Categoria 6A, 4-Pares, 23 AWG, F/UTP, LSZH-3 (IEC 60332-3), Azul, 1640 pies / 500 m rollo
PFZ6X04BU-CED

Cable de cobre con revestimiento, F/UTP de categoría 6A, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH-3), de 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislamiento de PE, trenzados en pares, separados por un divisor de pares integrados, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica y protegidos con una camisa LSZH.

Una imagen de Cable de Cobre, Categoria 6A, 4-Pares, 23 AWG, F/UTP, LSZH, Azul, 1000 pies / 305 m rollo
PFZ6X04BU-CEG

Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH-3), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado, envueltos con un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul.

Una imagen de Cable de Cobre, Categoria 6A, 4-Pares, 23 AWG, F/UTP, LSZH, Blanco, 1000 pies / 305 m rollo
PFZ6X04WH-CEG

Los conductores de 4 pares, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH-3), F/UTP de categoría 6A, con cable de cobre con revestimiento son 23 AWG con aislamiento de PE, están trenzados en pares y separados por un divisor de pares integrado, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica y protegidos por una camisa LSZH, blanco.



9
Results Found
Results per page: