infrastructure for a connected world

10
Results Found
Results per page:
Una imagen de Cable de cobre, de categoría 6A, 4 pares, 23 AWG, U/UTP, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, azul, 305m/1000ft
NUY6X04BU-HEG

Cable de cobre, de categoría 6A, 4 pares, 23 AWG, U/UTP, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, azul, 305m/1000ft

Una imagen de Los conductores de 4 pares, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), F/FTP de categoría 6A, con cable de cobre son 23 AWG con aislamiento de PE, están trenzados en pares, envueltos en lámina, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica general y protegidos con una camisa LSZH retardante de llama y con formación limitada de humo, blanco.
PFFL6X04WH-CED

Los conductores de 4 pares, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), F/FTP de categoría 6A, con cable de cobre son 23 AWG con aislamiento de PE, están trenzados en pares, envueltos en lámina, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica general y protegidos con una camisa LSZH retardante de llama y con formación limitada de humo, blanco.

Una imagen de Cable de cobre, F/FTP de categoría 6A, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), de 4 pares, con conductores 23 AWG con aislamiento de PE, trenzados en pares, envueltos en papel aluminio, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica y protegidos con una camisa LSZH retardante de llama y con formación limitada de humo.
PFFZ6X04BU-CED

Cable de cobre, F/FTP de categoría 6A, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), de 4 pares, con conductores 23 AWG con aislamiento de PE, trenzados en pares, envueltos en papel aluminio, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica y protegidos con una camisa LSZH retardante de llama y con formación limitada de humo.

Una imagen de Cable de cobre, gato 6A, 4 pares, 23 AWG, F/UTP, LSZH, azul, 1000 pies/305m bobina
PFL6X04BU-CEG

Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado, envueltos con un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul.

Una imagen de Cable de cobre, gato 6A, 4 pares, 23 AWG, F/UTP, LSZH, blanco, 1000 pies/305m bobina
PFL6X04WH-CEG

Cable de cobre con revestimiento, F/UTP de categoría 6A, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), de 4 pares, con conductores 23 AWG con aislamiento de PE, trenzados en pares, separados por un divisor de pares integrados, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica y protegidos con una camisa LSZH con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), blanco.

Una imagen de Cable de Cobre, Categoria 6A, 4-Pares, 23 AWG, F/UTP, LSZH-3 (IEC 60332-3), Azul, 1640 pies / 500 m rollo
PFZ6X04BU-CED

Cable de cobre con revestimiento, F/UTP de categoría 6A, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH-3), de 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislamiento de PE, trenzados en pares, separados por un divisor de pares integrados, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica y protegidos con una camisa LSZH.

Una imagen de Cable de Cobre, Categoria 6A, 4-Pares, 23 AWG, F/UTP, LSZH, Azul, 1000 pies / 305 m rollo
PFZ6X04BU-CEG

Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH-3), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado, envueltos con un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul.

Una imagen de Cable de Cobre, Categoria 6A, 4-Pares, 23 AWG, F/UTP, LSZH, Blanco, 1000 pies / 305 m rollo
PFZ6X04WH-CEG

Los conductores de 4 pares, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH-3), F/UTP de categoría 6A, con cable de cobre con revestimiento son 23 AWG con aislamiento de PE, están trenzados en pares y separados por un divisor de pares integrado, cubiertos por un revestimiento de lámina metálica y protegidos por una camisa LSZH, blanco.

Una imagen de Cable de cobre, gato 6A, 4 pares, 23 AWG, u/FTP, LSZH (IEC60332-1), blanco, pallet europeo, 1640 pies/500m bobina
PUFL6X04WH-KD

Cable de cobre con revestimiento, U/FTP de categoría 6A, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH, IEC 60332-1), de 4 pares, los conductores son de 23 AWG con aislamiento de polietileno (PE), trenzados en pares, cada par cubierto por un revestimiento de lámina metálica y protegido con una camisa LSZH, blanco.

Una imagen de Cable de cobre blindado, Categoría 6A U/FTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH IEC 60332-3), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, cada par cubierto por un escudo de lámina metálica y protegido por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul.
PUFZ6X04BU-KD

Cable de cobre blindado, Categoría 6A U/FTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH IEC 60332-3), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, cada par cubierto por un escudo de lámina metálica y protegido por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul.



10
Results Found
Results per page: