infrastructure for a connected world

5
Results Found
Results per page:
Una imagen de Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, plenum (CMP), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado, los cuatro pares están envueltos con un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa plenum, azul.
PFP6X04BU-UG

Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, plenum (CMP), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado, los cuatro pares están envueltos con un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa plenum, azul.

Una imagen de Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, plenum (CMP), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado, los cuatro pares están envueltos con un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa plenum, blanco.
PFP6X04WH-UG

Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, plenum (CMP), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado, los cuatro pares están envueltos con un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa plenum, blanco.

Una imagen de Cable de cobre, gato 6A, 4 pares, 23 AWG, F/UTP, cmr, azul, 1000 pies/305m bobina
PFR6X04BU-CG

Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, riser (CMR), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado, los cuatro pares están envueltos con un escudo de lámina metálica y protegidos por una capa riser, azul.

Una imagen de Cable de cobre, gato 6A, 4 pares, 23 AWG, u/FTP, CMP, azul, 1000 pies/305m bobina
PUFP6X04BU-UG

Cable de cobre blindado, Categoría 6A U/FTP, plenum (CMP), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de FPE, retorcido en pares, cada par individualmente retorcido incluye un escudo de lámina metálica y protegido por una capade PVC de baja emisión de humo y retardante de llama, azul.

Una imagen de Cable de cobre, gato 6A, 4 pares, 23 AWG, u/FTP, cmr, azul, 1000 pies/305m
PUFR6X04BU-UG

Cable de cobre blindado, Categoría 6A U/FTP, riser (CMR), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcido en pares, cada par individualmente retorcido incluye un escudo de lámina metálica y protegido por una capade PVC de baja emisión de humo y retardante de llama, azul.



5
Results Found
Results per page: