infrastructure for a connected world

12
Results Found
Results per page:
Una imagen de Categoría 5e, industrial clase Comunicaciones (CM), 4 pares, Cable de cobre F/UTP, los conductores de cobre trenzado son 26/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares, forrados con lámina metálica y capa de PVC.
IFC5C04BBL-CEG

Categoría 5e, industrial clase Comunicaciones (CM), 4 pares, Cable de cobre F/UTP, los conductores de cobre trenzado son 26/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares, forrados con lámina metálica y capa de PVC.

Una imagen de Categoría 6, industrial clase Comunicaciones (CM), 4 pares, Cable de cobre F/UTP. los conductores son de construcción 26/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares, envueltos en una lámina metálica y protegidos por una capa de PVC retardante de llama.
IFC6C04BBL-CEG

Categoría 6, industrial clase Comunicaciones (CM), 4 pares, Cable de cobre F/UTP. los conductores son de construcción 26/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares, envueltos en una lámina metálica y protegidos por una capa de PVC retardante de llama.

Una imagen de Categoría 5e, industrial clase Comunicaciones (CM/CMX exteriores), 2 pares, Cable de cobre SF/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y envueltos con una cinta de espuma de polipropileno para formar un núcleo. Los dos pares están forrados por un escudo trenzado y lámina metálica cubiertos con una capa de TPE para aplicaciones de Ethernet industriales de alta flexibilidad. La capa resiste aceites, luz solar, salpicaduras de soldadura y abrasión para mejorar la resistencia a químicos y desempeño mecánico. Este cable está clasificado 600V para aplicaciones de panel o en-máquina cuando el espacio está compartido con cables de alimentación de alto voltaje.
ISFCH5C02ABL-XG

Categoría 5e, industrial clase Comunicaciones (CM/CMX exteriores), 2 pares, Cable de cobre SF/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y envueltos con una cinta de espuma de polipropileno para formar un núcleo. Los dos pares están forrados por un escudo trenzado y lámina metálica cubiertos con una capa de TPE para aplicaciones de Ethernet industriales de alta flexibilidad. La capa resiste aceites, luz solar, salpicaduras de soldadura y abrasión para mejorar la resistencia a químicos y desempeño mecánico. Este cable está clasificado 600V para aplicaciones de panel o en-máquina cuando el espacio está compartido con cables de alimentación de alto voltaje.

Una imagen de Categoría 5e, industrial clase Comunicaciones (CM/CMX exteriores), 2 pares, Cable de cobre SF/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y envueltos con una cinta de espuma de polipropileno para formar un núcleo. Los dos pares están forrados por un escudo trenzado y lámina metálica cubiertos con una capa de TPE para aplicaciones de Ethernet industriales de alta flexibilidad. La capa resiste aceites, luz solar, salpicaduras de soldadura y abrasión para mejorar la resistencia a químicos y desempeño mecánico. Este cable está clasificado 600V para aplicaciones de panel o en-máquina cuando el espacio está compartido con cables de alimentación de alto voltaje.
ISFCH5C02ATL-XG

Categoría 5e, industrial clase Comunicaciones (CM/CMX exteriores), 2 pares, Cable de cobre SF/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y envueltos con una cinta de espuma de polipropileno para formar un núcleo. Los dos pares están forrados por un escudo trenzado y lámina metálica cubiertos con una capa de TPE para aplicaciones de Ethernet industriales de alta flexibilidad. La capa resiste aceites, luz solar, salpicaduras de soldadura y abrasión para mejorar la resistencia a químicos y desempeño mecánico. Este cable está clasificado 600V para aplicaciones de panel o en-máquina cuando el espacio está compartido con cables de alimentación de alto voltaje.

Una imagen de Categoría 5e, industrial clase Comunicaciones (CM/CMX exteriores), 2 pares, Cable de cobre SF/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y envueltos con una cinta de espuma de polipropileno para formar un núcleo. Los dos pares están forrados por un escudo trenzado y lámina metálica cubiertos con una capa de TPE para aplicaciones de Ethernet industriales de alta flexibilidad. La capa resiste aceites, luz solar, salpicaduras de soldadura y abrasión para mejorar la resistencia a químicos y desempeño mecánico. Este cable está clasificado 600V para aplicaciones de panel o en-máquina cuando el espacio está compartido con cables de alimentación de alto voltaje.
ISFCH5C02AYL-XG

Categoría 5e, industrial clase Comunicaciones (CM/CMX exteriores), 2 pares, Cable de cobre SF/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y envueltos con una cinta de espuma de polipropileno para formar un núcleo. Los dos pares están forrados por un escudo trenzado y lámina metálica cubiertos con una capa de TPE para aplicaciones de Ethernet industriales de alta flexibilidad. La capa resiste aceites, luz solar, salpicaduras de soldadura y abrasión para mejorar la resistencia a químicos y desempeño mecánico. Este cable está clasificado 600V para aplicaciones de panel o en-máquina cuando el espacio está compartido con cables de alimentación de alto voltaje.

Una imagen de Categoría 5e, industrial clase Comunicaciones (CM/CMX exteriores), 4 pares, Cable de cobre SF/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y envueltos con una cinta de espuma de polipropileno para formar un núcleo. Los dos pares están forrados por un escudo trenzado y lámina metálica cubiertos con una capa de TPE para aplicaciones de Ethernet industriales de alta flexibilidad. La capa resiste aceites, luz solar, salpicaduras de soldadura y abrasión para mejorar la resistencia a químicos y desempeño mecánico. Este cable está clasificado 600V para aplicaciones de panel o en-máquina cuando el espacio está compartido con cables de alimentación de alto voltaje.
ISFCH5C04ABL-XG

Categoría 5e, industrial clase Comunicaciones (CM/CMX exteriores), 4 pares, Cable de cobre SF/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y envueltos con una cinta de espuma de polipropileno para formar un núcleo. Los dos pares están forrados por un escudo trenzado y lámina metálica cubiertos con una capa de TPE para aplicaciones de Ethernet industriales de alta flexibilidad. La capa resiste aceites, luz solar, salpicaduras de soldadura y abrasión para mejorar la resistencia a químicos y desempeño mecánico. Este cable está clasificado 600V para aplicaciones de panel o en-máquina cuando el espacio está compartido con cables de alimentación de alto voltaje.

Una imagen de Categoría 5e, industrial clase Comunicaciones (CM/CMX exteriores), 4 pares, Cable de cobre SF/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y envueltos con una cinta de espuma de polipropileno para formar un núcleo. Los dos pares están forrados por un escudo trenzado y lámina metálica cubiertos con una capa de TPE para aplicaciones de Ethernet industriales de alta flexibilidad. La capa resiste aceites, luz solar, salpicaduras de soldadura y abrasión para mejorar la resistencia a químicos y desempeño mecánico. Este cable está clasificado 600V para aplicaciones de panel o en-máquina cuando el espacio está compartido con cables de alimentación de alto voltaje.
ISFCH5C04ATL-XG

Categoría 5e, industrial clase Comunicaciones (CM/CMX exteriores), 4 pares, Cable de cobre SF/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y envueltos con una cinta de espuma de polipropileno para formar un núcleo. Los dos pares están forrados por un escudo trenzado y lámina metálica cubiertos con una capa de TPE para aplicaciones de Ethernet industriales de alta flexibilidad. La capa resiste aceites, luz solar, salpicaduras de soldadura y abrasión para mejorar la resistencia a químicos y desempeño mecánico. Este cable está clasificado 600V para aplicaciones de panel o en-máquina cuando el espacio está compartido con cables de alimentación de alto voltaje.

Una imagen de Categoría 5e, industrial, 2 pares, Cable de cobre SF/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante PE. Los conductores están retorcidos en pares, forrado con lámina metálica y funda trenzada, y cubierto por una capa de PUR para mejorar la resistencia a químicos y desempeño mecánico. El cable está probado para soportar aplicaciones de alta flexibilidad y torsión.
ISFX5502ARD-LED

Categoría 5e, industrial, 2 pares, Cable de cobre SF/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante PE. Los conductores están retorcidos en pares, forrado con lámina metálica y funda trenzada, y cubierto por una capa de PUR para mejorar la resistencia a químicos y desempeño mecánico. El cable está probado para soportar aplicaciones de alta flexibilidad y torsión.

Una imagen de Los conductores de cobre trenzado, con cable de cobre SF/UTP, 2 pares, industriales, de categoría 5e son 24/7 AWG con aislamiento de PE. Los conductores están trenzados en pares, rodeados por una lámina metálica general y funda trenzada, y cubiertos con una camisa PUR que brinda mejor resistencia a productos químicos y rendimiento mecánico. Cable que soporta aplicaciones de alta torsión y flexibilidad.
ISFX5502ATL-LED

Los conductores de cobre trenzado, con cable de cobre SF/UTP, 2 pares, industriales, de categoría 5e son 24/7 AWG con aislamiento de PE. Los conductores están trenzados en pares, rodeados por una lámina metálica general y funda trenzada, y cubiertos con una camisa PUR que brinda mejor resistencia a productos químicos y rendimiento mecánico. Cable que soporta aplicaciones de alta torsión y flexibilidad.

Una imagen de Categoría 6, industrial, 4 pares, Cable de cobre S/FTP. los conductores son de construcción 24/7 AWG con aislante de PE. Los conductores están retorcidos en pares, cada uno de los 4 pares está envuelto en una lámina metálica con un escudo trenzado y protegido por una capa de PUR libre de halógenos y retardante de llama, amarillo.
ISX6004AYL-LED

Categoría 6, industrial, 4 pares, Cable de cobre S/FTP. los conductores son de construcción 24/7 AWG con aislante de PE. Los conductores están retorcidos en pares, cada uno de los 4 pares está envuelto en una lámina metálica con un escudo trenzado y protegido por una capa de PUR libre de halógenos y retardante de llama, amarillo.



12
Results Found
Results per page: