infrastructure for a connected world

Una imagen de Cable de cobre, Cat 3, 100-par, 24 AWG, UTP, cm, blanco, 1000 pies/305m bobina
PUC30100WH-A


Cable de cobre, Categoría 3 UTP, clase Comunicaciones (CM), 100 pares, los conductores son de construcción 24 AWG protegidos con capa de PVC, blanco.
Material forro de cables PVC
Diámetro nominal (Pulg) 0,815
Diámetro nominal (mm) 21
No. de pares 100
Sub Marca TX3000
Tipo de empaque Bobina
Color Blanco
Grado de combustibilidad CM
Largo (Pies) 1000
Nivel de desempeño Category 3
Tipo de cable UTP
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 48