infrastructure for a connected world

Una imagen de Cable de cobre, Cat 3, 25-par, 24 AWG, UTP, LSZH, blanco, 1000 pies/305m
PUL3025WH-A


Cable de cobre, de categoría 3, 25 pares, 24 AWG, UTP, LSZH, Euroclass Dca-s2,d2,a1, blanco, 1000ft/305m
Material forro de cables Polietileno de alta densidad
Diámetro nominal (Pulg) 0.472
Diámetro nominal (mm) 12
No. de pares 25
Sub Marca PanNet
Tipo de empaque Carrete
Color Blanco
Grado de combustibilidad LSZH-1 (60332-1)
Largo (Pies) 1000
Nivel de desempeño Categoría 3
Tipo de cable U/UTP
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 48