infrastructure for a connected world

Una imagen de Cable de cobre, Cat 3, 25-par, 24 AWG, UTP, cmr, blanco, 1000 pies/305m
PUR3025WH-A


Cable de cobre, Categoría 3 UTP, riser (CMR), 25 pares, los conductores son de construcción 24 AWG protegidos con capa de PVC retardante de llama, blanco.
Material forro de cables PVC
Diámetro nominal (Pulg) 0,405
Diámetro nominal (mm) 12
No. de pares 25
Sub Marca TX3000
Tipo de empaque Bobina
Color Blanco
Grado de combustibilidad CMR
Largo (Pies) 1000
Nivel de desempeño Category 3
Tipo de cable UTP
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 48