infrastructure for a connected world

11
Results Found
Results per page:
Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Azul, 1000 pies/305m
NUC5C04BU-C

Los conductores de 4 pares, CM, UTP, de categoría 5e con cable de cobre tienen 24 AWG, están trenzados en pares y vienen protegidos por una camisa PVC (color azul).

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Azul, 1000 pies/305m
NUC5C04BU-CE

Los conductores de 4 pares, CM, UTP, de categoría 5e con cable de cobre tienen 24 AWG, están trenzados en pares y vienen protegidos por una camisa PVC (color azul).

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Gris Internacional, 1000 pies/305m
NUC5C04IG-C

Los conductores de 4 pares, CM, UTP, de categoría 5e con cable de cobre son 24 AWG, están trenzados en pares y protegidos por una camisa de PVC, gris internacional.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Gris Internacional, 1000 pies/305m
NUC5C04IG-CE

Cable de cobre, Categoría 5e UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con una capa de PVC, gris internacional.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, LSZH, Azul, 1000 pies/305m
NUL5C04BU-C

Cable de cobre, Categoría 5e UTP, LSZH (Baja emisión de humo, sin halógenos), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, LSZH, Azul, 1000 pies/305m
NUL5C04BU-CE

Los conductores de 4 pares, LSZH, UTP de categoría 5e con cable de cobre son 24 AWG, están trenzados en pares y protegidos por una camisa con formación limitada de humo y libre de halógenos, azul.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, LSZH, Gris Internacional, 1000 pies/305m
NUL5C04IG-C

Cable de cobre, Categoría 5e UTP, LSZH (Baja emisión de humo, sin halógenos), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), gris internacional.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, LSZH, Gris Internacional, 1000 pies/305m
NUL5C04IG-CE

Cable de cobre, Categoría 5e UTP, LSZH (Baja emisión de humo, sin halógenos), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), gris internacional.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, LSZH, Blanco, 1000 pies/305m
NUL5C04WH-CE

Cable de cobre UTP de 4 pares, de categoría 5e, LSZH. Los conductores de cobre son 24 AWG. Los conductores están trenzados en pares y protegidos por una camisa con formación limitada de humo y libre de halógenos.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CMR, Azul, 1000 pies/305m
NUR5C04BU-C

Cable de cobre, Categoría 5 UTP, CMR, 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con una capa de PVC retardante de llama, azul.



11
Results Found
Results per page: