infrastructure for a connected world

23
Results Found
Results per page:
Una imagen de Cable de cobre, Categoría 6, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Azul, 1000 pies/305m
NUC6C04BU-C

Los conductores de 4 pares, CM, UTP, de categoría 6, con cable de cobre son una construcción 24 AWG, trenzados en pares, separados por un divisor de pares integrado y protegido por una camisa PVC, azul.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 6, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Azul, 1000 pies/305m
NUC6C04BU-CE

Los conductores de 4 pares, CM, UTP, de categoría 6, con cable de cobre son una construcción 24 AWG, trenzados en pares, separados por un divisor de pares integrado y protegido por una camisa PVC, azul.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 6, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Gris Internacional, 1000 pies/305m
NUC6C04IG-C

Los conductores de 4 pares, CM, UTP, de categoría 6, con cable de cobre son una construcción 24 AWG, trenzados en pares, separados por un divisor de pares integrado y protegido por una camisa PVC, de 305m/1000ft, gris internacional.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 6, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Gris Internacional, 1000 pies/305m
NUC6C04IG-CE

Cable de cobre, Categoría 6, UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado y protegidos por una capa de PVC, 1000ft (305m), gris internacional, Euro palet.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 6, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Blanco, 1000 pies/305m
NUC6C04WH-CE

Cable de cobre, Categoría 6, UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado y protegidos por una capa de PVC, 1000ft (305m), blanco, Euro palet.

Una imagen de Cable de cobre, NetKey categoría 6, 4-par, 24 AWG, u/UTP, cm, pallet europeo, 305m cartón
NUC6CR04BU-CE

Cable de cobre, Categoría 6 U/UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcidos en pares y protegidos con una capa de PVC retardante de llama, azul.

Una imagen de Cable de cobre, NetKey categoría 6, 4-par, 24 AWG, u/UTP, cm, pallet europeo, 305m cartón
NUC6CR04IG-CE

Cable de cobre, Categoría 6 U/UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcidos en pares y protegidos con una capa de PVC retardante de llama, gris internacional.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 6, de 4 pares, 24 AWG, UTP, LSZH, Azul, 1000 pies/305m
NUL6C04BU-C

Cable de cobre, Categoría 6 UTP, LSZH (Baja emisión de humo, sin halógenos), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado y protegidos por una capa de baja emisión de humo, sin halógenos, azul.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 6, de 4 pares, 24 AWG, UTP, LSZH, Azul, 1000 pies/305m
NUL6C04BU-CE

Cable de cobre, Categoría 6 UTP, LSZH (Baja emisión de humo, sin halógenos), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado y protegidos por una capa de baja emisión de humo, sin halógenos, azul.

Una imagen de Cable de cobre NetKey, categoría 6, 4 pares; los conductores de cobre son 24 AWG, U/UTP, LSZH-1 (IEC 60332-1), azul, 305M en una caja de distribución sencilla. Los conductores están trenzados en pares, separados por un divisor de pares integrados, y están protegidos por una camisa PVC con formación limitada de humo y libre de halógenos.
NUL6C04BU-KE

Cable de cobre NetKey, categoría 6, 4 pares; los conductores de cobre son 24 AWG, U/UTP, LSZH-1 (IEC 60332-1), azul, 305M en una caja de distribución sencilla. Los conductores están trenzados en pares, separados por un divisor de pares integrados, y están protegidos por una camisa PVC con formación limitada de humo y libre de halógenos.



23
Results Found
Results per page: