infrastructure for a connected world

48
Results Found
Results per page:
Una imagen de Cable de fibras protector Módulo-Negro
CMCSRBL

Módulo de alivio de tensión para cable de fibra.

Una imagen de Protector Módulo-cable de fibra Azul
CMCSRBU

Módulo de alivio de tensión para cable de fibra.

Una imagen de Cable de fibras protector Módulo-marfil eléctrico
CMCSREI

Módulo de alivio de tensión para cable de fibra.

Una imagen de Cable de fibras protector Módulo Internacional-gris
CMCSRIG

Cable de fibras protector Módulo.

Una imagen de Cable de fibras blanco mate-protector Módulo
CMCSRIW

Módulo de alivio de tensión para cable de fibra.

Una imagen de Cable de fibras protector Módulo-Blanco
CMCSRWH

Módulo de alivio de tensión para cable de fibra.

Una imagen de Tubería elaborada para cable 250µm
F250BT-C

Kit de tubo de acumulación de fibra de 250 micrones, incluye tubos de acumulación de 100 e instrucciones de instalación adicionales.

Una imagen de rack Mount Fibra cajas clip para radio de curvatura
FEBRC

Clip de control de doblado para armazones Opticom™ de montaje en rack de 1RU y 2RU. Mantiene un radio de doblado adecuado en cables de parcheo de fibra del campo de conexiones al administrador de cable vertical, incluye un clip para control de doblaje por paquete. Medidas: 1.50" de alto x .09" de ancho x 3.10" de profundidad (79.8mm x 21.8mm x 39.1mm).

Una imagen de Cierre de caja de fibra
FELS

Bloqueo para carcasa de fibra, del lado de servicio.

Una imagen de Cierre de caja de fibra
FELU

Bloqueo para carcasa de fibra, del lado del usuario.



48
Results Found
Results per page: