infrastructure for a connected world

Una imagen de rack Mount Fibra cajas clip para radio de curvatura
FEBRC


Clip de control de doblado para armazones Opticom™ de montaje en rack de 1RU y 2RU. Mantiene un radio de doblado adecuado en cables de parcheo de fibra del campo de conexiones al administrador de cable vertical, incluye un clip para control de doblaje por paquete. Medidas: 1.50" de alto x .09" de ancho x 3.10" de profundidad (79.8mm x 21.8mm x 39.1mm).
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1