infrastructure for a connected world

16
Results Found
Results per page:
Una imagen de Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 1 AWG-1/0 (50mm²) y casquillos con mangas (serie F87 y FSD87).
CD-2001-F87

Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 1 AWG-1/0 (50mm²) y casquillos con mangas (serie F87 y FSD87).

Una imagen de Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 2/0 (70mm²) y casquillos con mangas (serie F89 y FSD89).
CD-2001-F89

Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 2/0 (70mm²) y casquillos con mangas (serie F89 y FSD89).

Una imagen de Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 3/0 (95mm²) y casquillos con mangas (serie F90 y FSD90).
CD-2001-F90

Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 3/0 (95mm²) y casquillos con mangas (serie F90 y FSD90).

Una imagen de Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 4/0-250 kcmil (120mm²) y casquillos con mangas (serie F91 y FSD91).
CD-2001-F91

Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 4/0-250 kcmil (120mm²) y casquillos con mangas (serie F91 y FSD91).

Una imagen de Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 300 kcmil (150mm²) y casquillos con mangas (serie F92 y FSD92).
CD-2001-F92

Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 300 kcmil (150mm²) y casquillos con mangas (serie F92 y FSD92).

Una imagen de Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 350 kcmil (185mm²) y casquillos con mangas (serie F93).
CD-2001-F93

Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 350 kcmil (185mm²) y casquillos con mangas (serie F93).

Una imagen de Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 400-500 kcmil (240mm²) y casquillos con mangas (serie F94).
CD-2001-F94

Inserto de dado usado con CT-2001 o CT-3001 (se vende por separado) para comprimir casquillos Panduit 400-500 kcmil (240mm²) y casquillos con mangas (serie F94).

Una imagen de Semiautomático casquillo instalador, encrespaduras Panduit # 20-14 AWG (0.5-2,5 millimeter <sup>2)</sup> DIN virolas en carretes.
CP-881

Herramienta semiautomatizada que provee un proceso de tres pasos (pelado de cable, colocación de casquillo y compresión de casquillo) en un ciclo de 1.5 segundos. Esta herramienta se utiliza con casquillos DIN continuamente moldeados #20 - 14 AWG (0.5 - 2.5mm2) en minicarretes de 500 - 1000 piezas para terminaciones de calidad de mediano y alto volúmen. Con la herramienta se incluyen los insertos de dado codificados con color que permiten hacer juego visual con las partes y sets de dados para cambio rápido y eficiente, y reducir discordancias. La herramienta CP-881 es ligera y tiene una manija incorporada para el movimiento fácil de la herramienta de estación de trabajo a estcación de trabajo para mayor flexibilidad y productividad del lugar de trabajo.

Una imagen de Herramienta semiautomática que provee un proceso rápido en tres pasos (pelado de cables, posicionamiento del casquillo, y compresión de casquillos) con ciclo de 1.5 segundos. Esta herramienta se usa con casquillos DIN Panduit continuamente moldeados de #20-14 AWG (0.5-2.5mm²) en mini rieles de 500-5000 piezas, terminaciones de medio a alto volúmen. Incluído con la herramienta vienen insertos de dado codificados con color que permiten el emparejamiento visual entre partes y sets de dados para tener cambios rápidos y eficientes además de una reducción en errores de emparejamiento. La herramienta CP-881 es ligera y tiene una manija incorporada para el movimiento fácil de la herramienta de estación de trabajo a estcación de trabajo para mayor flexibilidad y productividad del lugar de trabajo.
CP-881/E

Herramienta semiautomática que provee un proceso rápido en tres pasos (pelado de cables, posicionamiento del casquillo, y compresión de casquillos) con ciclo de 1.5 segundos. Esta herramienta se usa con casquillos DIN Panduit continuamente moldeados de #20-14 AWG (0.5-2.5mm²) en mini rieles de 500-5000 piezas, terminaciones de medio a alto volúmen. Incluído con la herramienta vienen insertos de dado codificados con color que permiten el emparejamiento visual entre partes y sets de dados para tener cambios rápidos y eficientes además de una reducción en errores de emparejamiento. La herramienta CP-881 es ligera y tiene una manija incorporada para el movimiento fácil de la herramienta de estación de trabajo a estcación de trabajo para mayor flexibilidad y productividad del lugar de trabajo.

Una imagen de Herramienta de engaste de ferrules, semiautomática, engasta ferrules Panduit en tiras; corta y desnuda alambre
CT-1000

Herramienta para prensar de ciclo controlado con perfil trapezoide para férulas en tiras moldeadas continuamente con aislamiento n.º 20 – 14 AWG (0,50 – 2,5mm²). Además, corta y lamina cables.



16
Results Found
Results per page: