infrastructure for a connected world

87
Results Found
Results per page:
Una imagen de Carrete alimentado aplicador terminal, para su utilización en el Panduit CP-871, AMP* Modelo T y K
CA-800EZ

Aplicador: funciona en las prensas de banco AMP™ modelos T y K. Aplicador "de cambio rápido" verdadero - no se necesitan placas adicionales. Se desliza dentro de la prensa para cambio rápido. Usa insertos de dado serie CD-800.

Una imagen de Aplicador terminal Carrete alimentado, para uso con CP-871 prensa eléctrica y series CD9 set de troqueles
CA9

Aplicador CA9 Ezair™: termina la línea Reel-Smart™ completa. Esto reduce en gran cantidad el tiempo de ajuste y mantenimiento, incrementando la productividad. Este aplicador pantentado es tan inteligente que automáticamente ajusta el movimiento de alimentación a la longitud y frecuencia para la línea de producto completa. Cambio de dado de compresión en menos de 1 minuto, minimizando el tiempo muerto e incrementando la productividad. Carga rápida y fácil de partes terminales sin instrucciones especiales o personal de instalación. Simplemente alimente la franja de partes en el aplicador. Todos los ajustes necesarios son hechos por los dados y el recorrido de alimentación automático. Usado en la prensa eléctrica CP-871. Dispositivo de bloqueo que garantiza la seguridad del operador. Los anillos positivos de ajuste de la parada permiten ajustes eléctricos y del aislamiento de la compresión según lo deseado.

Una imagen de Dado de engaste para CT-2600 Herramienta
CD-2600-P2

Para usarse con CT-2600 para instalar terminales Panduit™ tipo anillo sin aislar de alta termperatura serie P2 y P2-RHT6 para cable de alto calibre.

Una imagen de Dado de engaste para CT-2600 Herramienta
CD-2600-P4

Para usarse con CT-2600 para instalar terminales Panduit™ tipo anillo sin aislar de alta termperatura serie P4 y P4-RHT6 para cable de alto calibre.

Una imagen de Dado de engaste para CT-2600 Herramienta
CD-2600-P6

Para usarse con CT-2600 para instalar terminales Panduit™ tipo anillo sin aislar de alta termperatura serie P6 y P6-RHT6 para cable de alto calibre.

Una imagen de Dado de engaste para CT-2600 Herramienta
CD-2600-P8

Para usarse con CT-2600 para instalar terminales Panduit™ tipo anillo sin aislar de alta termperatura serie P8 y P8-RHT6 para cable de alto calibre.

Una imagen de Dado de engaste para CT-2600 Herramienta
CD-2600-PV2

Para usarse con CT-2600 para instalar terminales Panduit™ tipo anillo aisladas con vinil y KYNAR™ serie PV2 y PK2 para cable de alto calibre.

Una imagen de Dado de engaste para CT-2600 Herramienta
CD-2600-PV4

Para usarse con CT-2600 para instalar terminales Panduit™ tipo anillo aisladas con vinil y KYNAR™ serie PV4 y PK4 para cable de alto calibre.

Una imagen de Dado de engaste para CT-2600 Herramienta
CD-2600-PV6

Para usarse con CT-2600 para instalar terminales Panduit™ tipo anillo aisladas con vinil y KYNAR™ serie PV6 y PK6 para cable de alto calibre.

Una imagen de Dado de engaste para CT-2600 Herramienta
CD-2600-PV8

Para usarse con CT-2600 para instalar terminales Panduit™ tipo anillo aisladas con vinil y KYNAR™ serie PV8 y PK8 para cable de alto calibre.



87
Results Found
Results per page: