infrastructure for a connected world

Una imagen de Casquillo, no aislados, 24 AWG (0,25 mm²), longitud 0,28
F73-7-M


Casquillo, sin aislar, rango de cable de 24 AWG, 0.28" (7.0mm) Longitud.
Aislamiento No aislado
Diámetro externo (Pulg) 0.04
Largo de la tira del cable (Pulg) '9/32
Longitud tira para cable (mm) 7
Diámetro Interno (Pulg) 0.03
Diámetro Interno (mm) 0.8
Tipo de Producto Casquillos
Acabado Estañado
Tipo de recubrimiento Estañado
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1,000