infrastructure for a connected world

Una imagen de Casquillo, no aislados, 22 AWG (0,5 mm²), longitud 0,31
F75-8-M


Casquillo, sin aislar, rango de cable 22 AWG, 0.31" (8.0mm) Longitud.
Aislamiento No aislado
Diámetro externo (Pulg) 0.05
Largo de la tira del cable (Pulg) '5/16
Longitud tira para cable (mm) 8
Diámetro Interno (Pulg) 0.04
Diámetro Interno (mm) 1
Tipo de Producto Casquillos
Acabado Estañado
Tipo de recubrimiento Estañado
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1,000