infrastructure for a connected world

Una imagen de Casquillo, no aislados, 20 AWG (0,75 mm²), longitud 0,39
F76-10-M


Casquillo, sin aislar, rango de cable 20 AWG, 0.39" (10.0mm) Longitud.
Aislamiento No aislado
Diámetro externo (Pulg) 0.06
Largo de la tira del cable (Pulg) '13/32
Longitud tira para cable (mm) 10
Diámetro Interno (Pulg) 0.05
Diámetro Interno (mm) 1.2
Tipo de Producto Casquillos
Acabado Estañado
Tipo de recubrimiento Estañado
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1,000