infrastructure for a connected world

Una imagen de Casquillo, no aislados, 20 AWG (0,75 mm²), longitud 0,24
F76-6-M


Casquillo, sin aislar, rango de cable 20 AWG, 0.24" (6.0mm) Longitud.
Aislamiento No aislado
Diámetro externo (Pulg) 0.06
Largo de la tira del cable (Pulg) '1/4
Longitud tira para cable (mm) 6
Diámetro Interno (Pulg) 0.05
Diámetro Interno (mm) 1.2
Tipo de Producto Casquillos
Acabado Estañado
Tipo de recubrimiento Estañado
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1,000