infrastructure for a connected world

301
Results Found
Results per page:
Una imagen de Adaptador para desconectar, no aislados, dos hembras y machos parejas two ficha (todos .250 .032 x)
D-250A-C

El adaptador de desconexión resistente a las vibraciones de acero metálico acopla dos lengüetas hembra y una lengüeta macho, todas ellas de 0,250 x 0,032 (6,3 x 0,8 mm). El adaptador mide 0,82' (20,8 mm) de largo y 0,57" (14,5 mm) de ancho. Es estañado y sin aislamiento, y se ofrece en botellas de 100.

Una imagen de Adaptador para desconectar, no aislados, dos hembras y machos parejas two ficha (todos .250 .032 x)
D-250A-M

Adaptador de desconexión, acopla dos lengüetas hembra y una macho (todos de 0.250 X 0.032), sin aislar, empacado a granel.

Una imagen de Hembra desconectar, no aislados, 12-10 awg, .250 x .032 ficha tamaño, con mangas barril
D10-250-D

El terminal de desconexión hembra resistente a las vibraciones de acero metálico ayuda a superar las fallas causadas por el nivel elevado de vibraciones. Tiene un tamaño de lengüeta de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm) y es compatible con un rango de cableado de 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Mide 0,72' (18,3 mm) de largo y 0,3" (7,6 mm) de ancho. El terminal sin aislamiento y estañado tiene una configuración de tambor estándar y un tambor con funda. Se ofrece en cajas de 500 unidades.

Una imagen de Hembra desconectar, no aislados, 12-10 awg, .250 x .032 ficha tamaño, con mangas barril
D10-250-L

El terminal de desconexión hembra resistente a las vibraciones de acero metálico ayuda a superar las fallas causadas por el nivel elevado de vibraciones. Tiene un tamaño de lengüeta de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm) y es compatible con un rango de cableado de 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Mide 0,72" (18,3 mm) de largo y 0,3" (7,6 mm) de ancho. El terminal sin aislamiento y estañado tiene una configuración de tambor estándar y un tambor con funda. Se ofrece en botellas de 50.

Una imagen de Hembra Ficha Compresión Desconectar
D10-250C-D

Desconexión hembra, sin aislar, lengüeta de compresión, 12-10 AWG, pestaña de 0.250 x 0.032", barril con manga de latón, paquete de 500 piezas.

Una imagen de Macho desconectar, no aislados, 12-10 awg, .250 x .032 ficha tamaño, soldado de la costura
D10-250M-D

Desconexión macho, sin aislar, 12-10 AWG, pestaña de 0.250 x 0.032", costura soldada, empacado a granel.

Una imagen de Hembra desconectar, no aislados, 16-14 awg, .187 x .032 ficha tamaño, con mangas barril
D14-187-C

Desconexión hembra, 16-14 AWG, pestaña de 0.187 x 0.032" (4.8 x 0.8mm), sin aislar, barril con manga, paquete estándar.

Una imagen de Hembra desconectar, no aislados, 16-14 awg, .187 x .032 ficha tamaño, con mangas barril
D14-187-M

Desconexión hembra, 16-14 AWG, pestaña de 0.187 x 0.032" (4.8 x 0.8mm), sin aislar, barril con manga, empacado a granel.

Una imagen de Hembra desconectar, no aislados, 16-14 awg, .187 x .020 ficha tamaño, con mangas barril
D14-188-C

Desconexión hembra, 16-14 AWG, pestaña de 0.187 x 0.020" (4.8 x 0.5mm), sin aislar, barril con manga, paquete estándar.

Una imagen de Hembra desconectar, no aislados, 16-14 awg, .187 x .020 ficha tamaño, con mangas barril
D14-188-M

Desconexión hembra, 16-14 AWG, pestaña de 0.187 x 0.020" (4.8 x 0.5mm), sin aislar, barril con manga, empacado a granel.



301
Results Found
Results per page: