infrastructure for a connected world

19
Results Found
Results per page:
Una imagen de Caja de kits de terminales de acero vacía
K-1000

Caja de acero vacía, 20 compartimientos de terminal y 1 de herramientas, Medidas: 2.00" de alto x 13.33" de ancho x 9.33" de profundidad (50.8mm x 338.6mm x 237.0mm).

Una imagen de Kit de Caja Vacía Terminal de Acero de Mantenimiento
K-1001

Kit de caja de acero vacía, 15 compartimientos de terminal y 2 de herramientas, dimensiones de la caja: 2.00" de alto x 13.33" de ancho x 9.33" de profundidad (50.8mm x 338.6mm x 237.0mm).

Una imagen de Caja de Acero Vacía Y Herramienta de Fruncido CT-100A
K-1100

Caja de acero y herramienta de compresión CT-100A.

Una imagen de Kit de Caja de Acero de Terminal de Vinyl
K-1102Y

Kit de terminales, incluye lo siguiente: (100) PV18-6LF, PV18-8LF, PV14-8LF, PV14-10LF, BSV18X, BSV14X, (50) PV10-10LF, BSV10X, (1) herramienta CT-100A, caja K-1000.

Una imagen de Kit de Desconector en Caja de Acero
K-1103Y

Kit de terminales, incluye lo siguiente: (100) DV18-250B, DV14-250B, DV14-250MB, D18-250, D14-250, (50) DV10-250, D10-250, (1) herramienta CT-100A, caja K-1000.

Una imagen de Kit de Caja de Acero de Terminal de Nylon
K-1104

Kit de terminales, incluye lo siguiente: (50) PN18-10R, PN14-6R, PN14-10R, PN18-6F, PN14-6F, PN14-10F, (25) PN10-10R, PN10-56R, PN10-10F, BSN14, BSN10, JN418-212, (1) herramienta CT-100A, caja K-1000.

Una imagen de Kit industrial de mantenimiento con terminales de nylon en caja de acero
K1-PNKIT

El kit incluye: (1) caja del kit de acero K-1001 y (1) bridas de unión para la herramienta de instalación CT-260, (100) terminales para bridas de unión PLT2S, (100) terminales para múltiples pernos prisioneros PN14-610R, (100) terminales para múltiples pernos prisioneros PN18-610R, (100) terminal de horquilla de bloqueo PN18-6LF, (100) terminal de horquilla de bloqueo PN14-8LF, (50) terminal de horquilla de bloqueo PN10-10LF, (100) terminales en horquilla PN18-8F, (100) terminales de anillo PN14-10R, (50) terminales de desconexión de terminales de anillo PN10-10R, (100) terminales de desconexión DNF18-250, (100) terminales de desconexión DNF14-250 y (50) empalmes para terminales de desconexión DV10-250, (50) empalmes a tope BSN18, (50) empalmes a tope BSN14 y (25) sistema de marcado de empalmes a tope BSN10, (1) cinta y dispensador de marcado PMD-0-9, (100) etiquetas de marcador MP150 y (1) marcador PX-0

Una imagen de Kit de Mantenimiento Industrial con terminales de vinyl en caja de acero
K2-PVKITY

El kit contiene: (1) caja del kit de acero K-1001, (1) brida de unión para herramienta de instalación CT-260, (100) terminales para bridas de unión PLT2S, (100) terminales en horquilla PV18-8F, (100) terminales en horquilla de bloqueo PV18-6LF, (100) terminales en horquilla de bloqueo PV14-8LF, (50) terminales en horquilla de bloqueo PV10-10LF, (100) terminales para múltiples pernos prisioneros PV18-610R, (100) terminales de anillo PV14-10R y (50) terminales de desconexión de terminales de anillo PV10-10R, (100) terminales de desconexión DNF18-250, (100) terminales de desconexión DV14-250B y (50) empalmes para terminales de desconexión DV10-250, (50) empalmes a tope BSV18X, (50) empalmes a tope BSV14X y (25) uniones para cables de empalme a tope BSV10X, (30) sistemas de marcado JN224-318 y (15) JN314-412, (1)dispensador de marcado y cinta PMD-0-9

Una imagen de Caja de kits de terminales plástico vacía
KP-1000

Caja de plástico vacía, doce compartimientos para terminales y uno para herramientas, medidas: 11" de ancho x 6 3/4" de profundidad x 1 3/4" de alto. Pestillo positivo previene abertura accidental. Una vez que la parte superior está cerrada, las terminales permanencen en sus compartimientos.

Una imagen de Kit de Terminal sin Herramienta de Rizo, Caja de Plástico
KP-1075Y

Kit de terminación sin herramienta para prensar. Incluye lo siguiente: (20) PV18-8R; PV18-6F; PV14-8F; PV14-10R; (10) PV10-8R; PV10-10R; DNF14-250; DNF18-250; BSV18X; BSV14X; BSV10X; (10) JN418-212.



19
Results Found
Results per page: