infrastructure for a connected world

14
Results Found
Results per page:
Una imagen de Terminal de Pin, no aislados, 12-10 AWG, longitud de pin .55
P10-P55-D

Terminal tipo pin, 12-10 AWG, sin aislar, pin de 0.55" (14.0mm) de largo, empacado a granel.

Una imagen de Terminal de Pin, no aislados, 12-10 AWG, longitud de pin .55
P10-P55-L

Terminal tipo pin, 12-10 AWG, sin aislar, pin de 0.55" (14.0mm) de largo, paquete estándar.

Una imagen de Terminal de Pin, no aislados, 16-14 AWG, Pin .49 longitud
P14-P47-C

Terminal tipo pin, 16-14 AWG, sin aislar, pin de 0.49" de largo, paquete estándar.

Una imagen de Terminal de Pin, no aislados, 16-14 AWG, Pin .49 longitud
P14-P47-M

Terminal tipo pin, 16-14 AWG, sin aislar, pin de 0.49" de largo, empacado a granel.

Una imagen de Terminal de Pin, no aislados, 22-18 AWG, Pin .49 longitud
P18-P47-C

Terminal de clavija, 22-18 AWG, sin aislamiento, longitud de la clavija: 0,49, paquete estándar.

Una imagen de Terminal de Pin, no aislados, 22-18 AWG, Pin .49 longitud
P18-P47-M

Terminal tipo pin, 22-18 AWG, sin aislar, pin de 0.49" de largo, empacado a granel.

Una imagen de Terminal de Pin, vinyl aislado, 16-14 AWG, Pin .49 longitud
PV14-P47-C

Terminal de clavija, 16 14 AWG, con aislamiento de vinilo, longitud de la clavija: 0,49, paquete estándar.

Una imagen de Paquete de Conveniencia Terminal
PV14-P47-E

Terminal tipo pin, 16-14 AWG, aislada con vinil, pin de 0.49" de largo, paquete de conveniencia.

Una imagen de Terminal de Pin, vinyl aislado, 16-14 AWG, Pin .49 longitud
PV14-P47-M

Terminal de clavija, 16 14 AWG, con aislamiento de vinilo, longitud de la clavija: 0,49, paquete a granel.

Una imagen de Terminal de Pin, vinyl aislado, 16-14 AWG, Pin .49 longitud
PV14-P47B-3K

Terminal tipo pin, aislada con vinil, entrada tipo embudo, manga de compresión aislante de plástico, rango de cable #16-14 AWG.



14
Results Found
Results per page: