infrastructure for a connected world

Terminales, conectores de potencia y puesta a tierra

    Terminales: Los terminales Panduit® están diseñados y fabricados para alcanzar un excelente rendimiento eléctrico.Se ofrece una línea completa de terminales, dispositivos de desconexión, empalmes, conexiones de cables y guarniciones metálicas de alta calidad con y sin aislamiento como piezas sueltas, en carretes y en diversas configuraciones que se pueden conseguir en todo el mundo.. Los tamaños correspondientes están homologados por UL y CSA, cumplen con las normas restricción de sustancias peligrosas (Restriction of HazardousSubstances, RoHS), están aprobados por ABS, están calificados para aplicaciones nucleares Clase 1E, cumplen con DFARS252.225-7014 y con las especificaciones militares MS25036y MS20659.La amplia línea de herramientas ergonómicas que incluyen herramientas de mano de ciclo controlado, herramientas hidráulicas alimentadas por batería y herramientas de doblado neumático, cuando se combina con los terminales de piezas sueltas PANDUIT, proporcionan una conexión certificada por UL/CSA.Las herramientas de terminación automatizadas líderes en la industria para usar con terminales y guarniciones metálicas a carrete ofrecen un sistema a presión que requiere un solo aplicador diseñado para acelerar operaciones repetitivas, mejorar la productividad y reducir el tiempo de inactividad, todo sin sacrificar la calidad ni la fiabilidad.Conectores de alimentación: Panduit es un líder mundial en soluciones de terminación fiables que ofrecen facilidad de identificación, rápida instalación y conductividad óptima para cubrir las necesidades de diversas aplicaciones eléctricas.Las terminaciones con conectores de alimentación y puesta a tierra Pan-Lug™ están aprobadas por UL y CSA y son las primeras que cumplen con los requisitos de Nivel 3 de NEBS, según pruebas realizadas por Telcordia Technologies. Entre los productos Pan-Lug™ de Panduit® se incluyen conectores mecánicos y de comprensión de cobre y aluminio para usar con conductores de calibre # 14 AWG; 1000 kcmil.

-
Results Found
-
Results Found